Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 2

145G0271

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EvoFlat WSA

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeInstantaneous DHW
Återcirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkareWilo
Återcirkulationspump för tappvarmvatten, typYONOS PARA Z15/7 RK
BeskrivningEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]595 mm
Cirkulation av tappvarmvattenIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]150 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
Höjd med kapsling [mm]600 mm
Höjd utan kapsling [mm]595 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP Foam
KapslingsalternativIncluded
KapslingsmaterialEPP Foam
Kännetecken
Värde
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]600 mm
Paket, djup [mm]150 mm
Paket, höjd [mm]600 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat WSA
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeType 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialStainless steel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17.514 Kilogram
Nettovikt16 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym82.11 Liter
EAN/UPC5702428551304