Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Type 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EvoFlat WSA

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Innehåller batterierNo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat WSA
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Station size typeType 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.195 Kilogram
Nettovikt8.995 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym82.11 Liter
EAN/UPC5702424653965