Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Bottom, 49 kW, Brazed stainless steel, Type 2

145G0356

EvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]130 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS W EPP
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat TDV
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeType 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]49 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW] [Min]55 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialStainless steel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.86 Kilogram
Nettovikt7.66 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym33.6 Liter
EAN/UPC5702424645236