EvoFlat TDV, Bottom, 43 kW, Brazed copper, Type 1
145G0350
EvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1
145G0350
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat TDv W1, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 1 |
| Bredd med kapsling [mm] | 310 mm |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 130 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating system type | DHW only |
| Höjd med kapsling [mm] | 443 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 W EPP |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat TDV |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Station size type | Type 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 43 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.57 Kilogram |
| Nettovikt | 6.37 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 33.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702424638658 |