Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

183B3002

EvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat 4.0 W3, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
CE-godkändNo
Cirkulation av tappvarmvattenOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeDHW only
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativWhite-lacquered steel sheet
KapslingsmaterialEPP Foam
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3
MeteringPrepared for water and energy meter
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat 4.0 W
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Station size typeType 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.039 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Water hammer arresterOptional

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.7 Kilogram
Nettovikt9.5 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424600044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm