Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: PM2+P

145G0255

Produkttyp: Akva Vita II, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningAkva Vita II, Type 1, without summer bypass
Bredd med kapsling [mm]310 mm
Bredd utan kapsling [mm]306 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]210 mm
Djup utan kapsling [mm]190 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]463 mm
Höjd utan kapsling [mm]463 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kännetecken
Värde
Kapacitet [ kW ]57.0 kW
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionAkva Vita II Waterheater TYP1 NO BYPASS
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1, w/o bypass
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Vita II
Reglertyp för tappvarmvattenFlow control
Regulatornamn för tappvarmvattenPM2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.5 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Volym390.142 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428527613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm