Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Typ 2

145G0373

Produkttyp: Akva Therm 35 (Electronic), Typ 2, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation1"
Anslutningsdimension fjärrvärme1 1/2"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1 1/2"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
Bredd med kapsling [mm]750 mm
Bredd utan kapsling [mm]750 mm
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
Djup med kapsling [mm]400 mm
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]952 mm
Höjd utan kapsling [mm]952 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPDM
Kännetecken
Värde
Kapacitet [ kW ]300.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 2
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Therm 35 (Electronic)
Pump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Pump för tappvarmvatten, typUPM3 Auto 15-70 130
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A217
Rördimension cirkulationø22
Rördimension fjärrvärmeø35
Rördimension för tappvarmvattenØ35
Station size typeTyp 2
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]300 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1 120

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt58 Kilogram
Nettovikt56 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162537640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm