Danfoss logo
Akva Therm 28

Typ 3

145G0369

Typ 3, 16 bar, 110 °C, VM2 25

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1 1/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationutvändig gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Bredd med kapsling [mm]750 mm
Bredd utan kapsling [mm]750 mm
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30
Djup med kapsling [mm]400 mm
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]897 mm
Höjd utan kapsling [mm]897 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPDM
Kännetecken
Värde
Kapacitet [ kW ]150.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 3
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Therm 28 (Electronic)
Pump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Pump för tappvarmvatten, typUPM3 Auto 15-70 130
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A217
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
Station size typeTyp 3
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]150 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt58 Kilogram
Nettovikt56 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162537688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm