Danfoss logo
Akva Therm 22

Typ 2

145G0362

Typ 2, 16 bar, 110 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationutvändig gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Bredd med kapsling [mm]670 mm
Bredd utan kapsling [mm]628 mm
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]675 mm
Höjd utan kapsling [mm]675 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPDM
Kapacitet [ kW ]95.0 kW
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 2
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Therm 22 (Thermostatic)
Pump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Pump för tappvarmvatten, typUPM3 Auto 15-70 130
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB 25
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ22
Rördimension för tappvarmvattenØ22
Station size typeTyp 2
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]95 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1 40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Volym149.243 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424692667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm