Typ 3
145G0366
Typ 3, 16 bar, 110 °C, VM2 20
145G0366
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | utvändig gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | utvändig gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Akva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT |
| Bredd med kapsling [mm] | 670 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 628 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 |
| Djup med kapsling [mm] | 380 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 365 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Höjd med kapsling [mm] | 675 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 675 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | EPDM |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [ kW ] | 125.0 kW |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | Akva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (A217), Type 3 |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Akva Therm 22 (Electronic) |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Grundfos |
| Pump för tappvarmvatten, typ | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 / A217 |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø22 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø22 |
| Station size type | Typ 3 |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 125 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB37M-1 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40 Kilogram |
| Nettovikt | 38 Kilogram |
| Volym | 149.243 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692704 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |