Akva Lux II, Typ 3, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P
145G0341
Typ: Akva Lux II, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0341
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | utvändig gänga |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Akva Lux II Waterheater H+60 ISO |
| Bredd med kapsling [mm] | 310 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 306 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Tillval |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Differenstrycksregulator | Integrated in control valve |
| Djup med kapsling [mm] | 210 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 190 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Höjd med kapsling [mm] | 463 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 463 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | Polypropylene |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [ kW ] | 62.0 kW |
| Kapslingsalternativ | White-lacquered steel sheet |
| Kapslingsmaterial | Polypropylene |
| Material Description | Akva Lux II Waterheater H+60 ISO |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 3 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Akva Lux II |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | PTC2+P |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Station size type | Typ 3 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 62 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H+-1 60 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.07 Kilogram |
| Nettovikt | 7.87 Kilogram |
| Volym | 35.28 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424636586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |