Danfoss logo
Akva Lux II Waterheater

Akva Lux II, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

145G0103

Produkttyp: Akva Lux II, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningAkva Lux II Typ 1, (XB06H-1 26), fullständig isolering, med Kåpa
Bredd med kapsling [mm]310 mm
Bredd utan kapsling [mm]306 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]210 mm
Djup utan kapsling [mm]190 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]463 mm
Höjd utan kapsling [mm]463 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kapacitet [ kW ]57.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater TYP1 ISO w/Cover
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1, Cover
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]600 mm
Paket, djup [mm]210 mm
Paket, höjd [mm]800 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Lux II
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]57 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26
Ytterligare informationKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.5 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Volym41.454 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162433638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm