Danfoss logo
145B2058_62_64_Akva_Lux_FSS

Akva Lux, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2064

Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Akva Lux

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeG3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvattenG3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningAkva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]616 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorAVPL
Djup med kapsling [mm]200 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]740 mm
Höjd utan kapsling [mm]616 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]580 mm
Paket, djup [mm]150 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypAkva Lux
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW]78 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialCopper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37
Ytterligare informationDHWDirect HE with differential pressure controllerPipe insulationThermo-actuators TWA-A NCZone valve

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20 Kilogram
Nettovikt19.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym75 Liter
EAN/UPC5702424653750