Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Typ 3, Regulatornamn för tappvarmvatten: PTC2+P

145G0055

Produkttyp: Akva Les II, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Application typeInstantaneous DHW
BeskrivningAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
Bredd med kapsling [mm]310 mm
Bredd utan kapsling [mm]306 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]210 mm
Djup utan kapsling [mm]190 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]463 mm
Höjd utan kapsling [mm]463 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kapacitet [ kW ]62.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]480 mm
Paket, djup [mm]345 mm
Paket, höjd [mm]210 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Les II
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Station size typeTyp 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]41 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]22 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 60

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.5 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Volym38.088 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm