Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

VXe Solo H, Typ 2

145F4510

Produkttyp: VXe Solo H, Typ 2, 16 bar, 120 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Application typeIndirect Heating
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorAVP-F
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]785 mm
Höjd utan kapsling [mm]785 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
IsoleringsmaterialPolypropylene
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo XB06H40 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 2, ECL 120, HOFOR
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVXe Solo H
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
Värme regulatornamnECL 120
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39 Kilogram
Nettovikt37 Kilogram
Volym173.91 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162990285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm