Danfoss logo
 VXeSoloH_w_cover_145F4440_145F4441_145F4442_145F4443_145F4444

VXe Solo H (A237), Typ 1

145F4442

Produkttyp: VXe Solo H (A237), Typ 1, 16 bar, 120 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningVXe Solo H, ECL310/A237, Type 1, with safety function
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]785 mm
Höjd utan kapsling [mm]785 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kännetecken
Värde
Kapacitet [ kW ]20.0 kW
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H, type 1, ECL310/A237 STW
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 1, STW
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVXe Solo H (A237)
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A237
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmekapacitet [kW]20 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt38 Kilogram
Nettovikt36 Kilogram
Volym173.91 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424284893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm