Danfoss logo
VXe Solo H OP w cover 145F0620_145F4438_145F4454_L

Typ 2, Värme regulatornamn: ECL 310

145F4438

Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningVXe Solo H OP, ECL310, Type 2
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]785 mm
Höjd utan kapsling [mm]785 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kapacitet [ kW ]30.0 kW
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H OP, type 2, ECL310
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, Type 2
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVXe Solo H OP, without key
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmekapacitet [kW]30 kW
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39 Kilogram
Nettovikt37 Kilogram
Volym219.555 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424596521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm