VXe Solo H OP HT, without key, Typ 2, Värme regulatornamn: ECL 310
145F4481
Produkttyp: VXe Solo H OP HT, without key, Typ 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310
145F4481
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 1" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2, with safety function |
| Bredd med kapsling [mm] | 550 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 550 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksregulator | Integrated in control valve |
| Djup med kapsling [mm] | 315 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 315 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 820 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 820 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Isoleringsmaterial | Polypropylene |
| Kapacitet [ kW ] | 47.0 kW |
| Kapslingsmaterial | Polypropylene |
| Material Description | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo H OP HT, Type 2 STW |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | VXe Solo H OP HT, without key |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN 15 |
| Rördimension värme | Ø22 |
| Station size type | Typ 2 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 130 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 26 |
| Värmekapacitet [kW] | 47 kW |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 39 Kilogram |
| Nettovikt | 37 Kilogram |
| Volym | 171.616 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |