Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Typ 1

145F4482

Produkttyp: VXe Solo H HT (A237), Typ 1, 25 bar, 130 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]820 mm
Höjd utan kapsling [mm]820 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kännetecken
Värde
Kapacitet [ kW ]25.0 kW
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 1
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVXe Solo H HT (A237)
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN 15
Rördimension värmeØ22
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A237
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmekapacitet [kW]25 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Flex AS 15-75 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt38 Kilogram
Nettovikt36 Kilogram
Volym173.91 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424682422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm