Danfoss logo
VX Solo II H2

VX Solo II H2 (A260), Typ 2

004U8251

Produkttyp: VX Solo II H2 (A260), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal hushåll [Max]1
Antal hushåll [Min]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningVX Solo II H2 typ 2 (XB 06H-1-40)
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareGrundfos
Golvvärmekrets – pumptypUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]860 mm
Höjd utan kapsling [mm]860 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialUtan
Kapacitet [ kW ]30.0 kW
KapslingsalternativMedföljer
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 K
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2
Matningsspänning [V] AC230 V
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo II H2 (A260)
Reglertyp värmeElektronisk
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 210 / A260
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmekapacitet [kW]30 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Ytterligare informationKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt45 Kilogram
Nettovikt43 Kilogram
Volym219.555 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162510261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm