Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

Unistat 1016A LT, Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 310

146B5869

Produkttyp: Unistat 1016A LT, Typ 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningUnistat 1016A LT ECL310 12 bar with HM
Bredd med kapsling [mm]490 mm
Bredd utan kapsling [mm]490 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]337 mm
Djup utan kapsling [mm]337 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]870 mm
Höjd utan kapsling [mm]870 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapacitet [ kW ]16.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material Description1016A 16kW LT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypUnistat 1016A LT
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]100 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 16
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt40 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162739679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm