Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Typ 4, Värme regulatornamn: AVTB

IS995004

Produkttyp: Termix VX, Typ 4, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningVX-4 T24 Island P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]505 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]370 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]750 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VX
Reglertyp värmeTermostatisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
SCIP-dokumentproduktnamnTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Station size typeTyp 4
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVTB
Värme, värmeväxlartypT24-1 40 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm