Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Typ 6 T-CP, Värme regulatornamn: AVTB

144H2490

Produkttyp: Termix VX, Typ 6 T-CP, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDistrict heating substation for indirect heating
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]505 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]370 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]750 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-6 T24 Island P5 50
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VX
Reglertyp värmeTermostatisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr49248231-5816-4163-8e4d-a324d459773e
SCIP-dokumentproduktnamnVX-6 T24 Island P5 50
Station size typeTyp 6 T-CP
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVTB
Värme, värmeväxlartypT24-1 50 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym147.612 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561449900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm