Termix VX Snowmelting, Typ 1, Värme regulatornamn: AVTB
IS99501040
Produkttyp: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501040
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | VX T24 Snow melting m/AVTB 10 |
| Bredd utan kapsling [mm] | 565 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup utan kapsling [mm] | 400 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Höjd utan kapsling [mm] | 790 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsalternativ | Utan |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VX Snowmelting |
| Reglertyp värme | Termostatisk |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | 36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | AVTB |
| Värme, värmeväxlartyp | T24-1 24 G3/4"*20 H |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.01 Kilogram |
| Nettovikt | 0.01 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |