Danfoss logo
Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Typ 1, Värme regulatornamn: AVTB

144H2687

Produkttyp: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1 1/4"
Anslutningsdimension värme1 1/2"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeGänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Bredd utan kapsling [mm]1150 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup utan kapsling [mm]450 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Höjd utan kapsling [mm]1000 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativUtan
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VX Snowmelting
Reglertyp värmeTermostatisk
Rördimension fjärrvärmeDN32
Rördimension värmeDN40
SCIP ID nrcafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
SCIP-dokumentproduktnamnTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVTB
Värme, värmeväxlartypXB59M-1 40 G2"*50 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt90 Kilogram
Nettovikt89 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm