Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Typ 1, Värme regulatornamn: AVTB

144H2548

Produkttyp: Termix VX Compact 28, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningCompactstation VX 28-T
Bredd med kapsling [mm]640 mm
Bredd utan kapsling [mm]620 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]522 mm
Djup utan kapsling [mm]420 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
Höjd med kapsling [mm]970 mm
Höjd utan kapsling [mm]970 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VX Compact 28
Reglertyp värmeTermostatisk
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nr94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5
SCIP-dokumentproduktnamnCompactstation VX 28-T
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVTB
Värme, värmeväxlartypT137H-1 70 G1"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt65 Kilogram
Volym0.144 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561474346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm