Termix VX Compact 28, Typ 1, Värme regulatornamn: AVTB
144H0890
Produkttyp: Termix VX Compact 28, Typ 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H0890
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | G1" |
| Anslutningsdimension värme | 1" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | Compactstation VX 28-T |
| Bredd med kapsling [mm] | 640 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 600 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Djup med kapsling [mm] | 522 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 300 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 5.5 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 970 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 800 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Utan |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | Compactstation VX 28-T |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VX Compact 28 |
| Reglertyp värme | Termostatisk |
| Rördimension fjärrvärme | Ø28 |
| Rördimension värme | Ø28 |
| SCIP ID nr | 779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Compactstation VX 28-T |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | AVTB |
| Värme, värmeväxlartyp | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 70 Kilogram |
| Nettovikt | 69 Kilogram |
| Volym | 0.144 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561011473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |