Termix Compact 40 VX, Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 110
144H2814
Produkttyp: Termix Compact 40 VX, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110
144H2814
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1 1/2" |
| Anslutningsdimension värme | 1 1/2" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G utv. gänga |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | Compactstation VX 40/40-E |
| Bredd utan kapsling [mm] | 1120 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup utan kapsling [mm] | 450 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.0 m³/h |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1000 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsalternativ | Utan |
| Material Description | Compactstation VX 40/40-E |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix Compact 40 VX |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN40 |
| Rördimension värme | DN40 |
| SCIP ID nr | 3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Compactstation VX 40/40-E |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 110 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 90 Kilogram |
| Nettovikt | 90 Kilogram |
| Volym | 0.504 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561632265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |