Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 310

144H3262

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDistrict heating substation for indirect heating.
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativUtan
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nr4f7e5ebe-57e6-4c0c-baca-8d305461c15f
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypT137H-1 26 G1"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt63 Kilogram
Nettovikt62 Kilogram
Volym322.18 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706562120501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm