Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 3, Värme regulatornamn: ECL 310

144H3371

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI-PS
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nrf4a89f4f-f591-4af7-8ca7-2fec8425cdfd
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Station size typeTyp 3
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypT137H-1 60 G1"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym244.776 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706562165120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm