Undercentraler, DSU Pro, 80 kW
200B2013
District heating substation, 80 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2013
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Anslutningsriktning | Topp och botten |
| Anslutningsriktning primär | Top and bottom |
| Beskrivning | District heating substation, 80 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapacitet [ kW ] | 80.0 kW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DSU Pro 80 L I190 ECL310 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSU Pro |
| Reglertyp värme | ECL 310 |
| Substation version | Biomass, LT_IN_AT |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 1 Kilogram |