Danfoss logo
DSU-Pro

Undercentraler, DSU Pro, 45 kW

200B2009

District heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
BeskrivningDistrict heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapacitet [ kW ]45.0 kW
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSU Pro 45 L I110 ECL310
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSU Pro
Reglertyp värmeECL 310
Substation versionBiomass, LT_IN_AT
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt1 Kilogram