Undercentraler, DSS1 MAXI, Värme regulatornamn: ECL 310
148L2290
DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C
148L2290
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsriktning | Left |
| Anslutningsriktning primär | Right |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 12 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSS1 MAXI |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 520 Kilogram |
| Nettovikt | 500 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 6823.265 Liter |