Danfoss logo
DSP1 Small 25 kW

Undercentraler, DSP1 SMALL, Värme regulatornamn: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärTop
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP1 SMALL
Reglertyp värmeElektronisk
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt40 Kilogram
Volym158.706 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm