Danfoss logo
DSP1 SMALL

Undercentraler, DSP1 SMALL, Värme regulatornamn: ECL 310

146B2970

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärTop & Bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme1
Antal värmekretsar1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Bredd med kapsling [mm]490 mm
Bredd utan kapsling [mm]490 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.55 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]1 bar
Djup med kapsling [mm]333 mm
Djup utan kapsling [mm]324 mm
Drifttemperatur [°C] [Max]100 °C
Flöde primär [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]1.40 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör 6mm
GodkännandeCE
Golvvärmekrets – pumptillverkareGrundfos
Golvvärmekrets – pumptypUPM3 AUTOL 15-70
Höjd med kapsling [mm]1405 mm
Höjd utan kapsling [mm]1405 mm
Innehåller batterierNo
KabelisoleringsmaterialPU hård skumisoleriong
Kännetecken
Värde
Kapacitet [ kW ]16.0 kW
KapslingsalternativJa
KapslingsmaterialMetallplåt
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP1 SMALL
Pump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Pump för tappvarmvatten, typUPM3 AUTOL 15-70
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension för tappvarmvattenDN20
Rördimension värmeDN20
Substation version16kW, LT, HE , TWE, FBH
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]100 °C
Tryck, primär [bar] [Max]12 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06H-1-16
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 AUTO L 15-70
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt45 Kilogram
Volym219.734 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162742815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm