Undercentraler, DSP1 SMALL, Värme regulatornamn: ECL 310
146B2969
DSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE
146B2969
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | Top & Top |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Antal värmekretsar | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | DSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE |
| Bredd med kapsling [mm] | 490 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 490 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.59 bar |
| Delta P sekundär [bar] [Max] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 1 bar |
| Djup med kapsling [mm] | 333 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 324 mm |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 100 °C |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Givartyp för värmemätare | dykrör 6mm |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 1405 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1405 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kabelisoleringsmaterial | PU hård skumisoleriong |
| Kapacitet [ kW ] | 25.0 kW |
| Kapslingsalternativ | Ja |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsmaterial | Metallplåt |
| Material Description | DSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSP1 SMALL |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Grundfos |
| Pump för tappvarmvatten, typ | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN20 |
| Rördimension för tappvarmvatten | DN20 |
| Rördimension värme | DN20 |
| Substation version | 25kW, LT, HE , TWE |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 100 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 12 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 3 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1-36 |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 60 Kilogram |
| Nettovikt | 40 Kilogram |
| Volym | 158.863 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742822 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |