Danfoss logo
DSP1 SMALL

Undercentraler, DSP1 SMALL, Värme regulatornamn: ECL 310

146B2967

DSP1 Small 25kW LT I110 HE

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal värmekretsar1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSP1 Small 25kW LT I110 HE
Bredd med kapsling [mm]490 mm
Bredd utan kapsling [mm]490 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.59 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]1 bar
Djup med kapsling [mm]333 mm
Djup utan kapsling [mm]324 mm
Drifttemperatur [°C] [Max]100 °C
Flöde primär [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]1.10 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör 6mm
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]1405 mm
Höjd utan kapsling [mm]1405 mm
Innehåller batterierNo
KabelisoleringsmaterialPU hård skumisoleriong
Kapacitet [ kW ]25.0 kW
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativJa
KapslingsmaterialMetallplåt
Material DescriptionDSP1 Small 25kW LT I110 HE
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP1 SMALL
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension värmeDN20
Substation version25kW, LT, HE
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]100 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]12 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06H-1-36
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 AUTO L 15-70
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt40 Kilogram
Volym158.706 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162742846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm