Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Undercentraler, DSP1 MAXI, Värme regulatornamn: ECL 310

861L0891

DSP1 MAXI-PD-12 LT S060

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme42,4 mm
Anslutningsdimension värmeDN50
Anslutningsdimension värmeFläns
AnslutningsriktningRight or left
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmesvetsad
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme1
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSP1 MAXI-PD-12 LT S060
Bredd med kapsling [mm]1150 mm
Bredd utan kapsling [mm]1150 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.65 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.23 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
Djup med kapsling [mm]750 mm
Djup utan kapsling [mm]750 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]6.00 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]11.50 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör 6mm
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]1670 mm
Höjd utan kapsling [mm]1670 mm
Innehåller batterierNo
KabelisoleringsmaterialPU hård skumisoleriong
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativNej
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-12 LT S060
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]1900 mm
PED-kategoriI
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP1 MAXI
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN32
Rördimension värmeDN50
Substation versionPD-12 LT S060
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]100 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB59M-1-70
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt135 Kilogram
Nettovikt135 Kilogram
Volym1403.288 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162746103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm