Undercentraler, DSP1 MAXI, Värme regulatornamn: ECL 310
146B5891
DSP1 MAXI-PD-32 HT S100
146B5891
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 60,3 mm |
| Anslutningsdimension värme | DN65 |
| Anslutningsdimension värme | Fläns |
| Anslutningsriktning | Right or left |
| Anslutningsriktning primär | Top |
| Anslutningstyp fjärrvärme | svetsad |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 1 |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | DSP1 MAXI-PD-32 HT S100 |
| Bredd med kapsling [mm] | 1150 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 1150 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.61 bar |
| Delta P sekundär [bar] [Max] | 0.23 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 16 bar |
| Djup med kapsling [mm] | 750 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 750 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 10.00 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 19.30 m³/h |
| Givartyp för värmemätare | dykrör 6mm |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 1670 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1670 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kabelisoleringsmaterial | PU hård skumisoleriong |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-32 HT S100 |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket, djup [mm] | 800 mm |
| Paket, höjd [mm] | 1900 mm |
| PED-kategori | I |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSP1 MAXI |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN50 |
| Rördimension värme | DN65 |
| Substation version | PD-32 HT S100 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 140 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 25 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 3 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB59M-1-140 |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 147 Kilogram |
| Nettovikt | 122 Kilogram |
| Volym | 1312.725 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |