Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Undercentraler, DSP1 MAXI

004F4855

DSP1 MAXI-NA-21 LT I300

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsriktningRight or left
Anslutningsriktning primärTop
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP1 MAXI
Reglertyp värmeN/A
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnN/A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt147 Kilogram
Volym1312.725 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162746653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm