Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Undercentraler, DSP MOD@, Värme regulatornamn: ECL 310

200B0054

DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsriktningTopp
Anslutningsriktning primärTop
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Bredd utan kapsling [mm]2020 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
Djup utan kapsling [mm]840 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör 6mm
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]1660 mm
Innehåller batterierNo
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialUtan
Konstruktionstående
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP MOD@
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN40
Rördimension värmeDN40
Stand. för godkännandeCE
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]50 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper