Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Undercentraler, DSP MOD@, Värme regulatornamn: ECL 310

200B0029

DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsriktningTopp
Anslutningsriktning primärTop
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Bredd med kapsling [mm]2020 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
Djup utan kapsling [mm]835 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]3.72 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]3.72 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör 6mm
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]1600 mm
Innehåller batterierNo
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialUtan
Konstruktionstående
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP MOD@
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN32
Rördimension värmeDN32
Stand. för godkännandeCE
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper