Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Undercentraler, DSP MOD@, Värme regulatornamn: ECL 310

200B0021

DSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586, 586 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension värmeDN125
Anslutningsdimension värmeFläns
AnslutningsriktningTopp
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmeFläns
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586, 586 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Bredd utan kapsling [mm]3439 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]16 bar
Djup utan kapsling [mm]1055 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]69.20 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör 6mm
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]1640 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialUtan
Konstruktionstående
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP MOD@
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension värmeDN125
Stand. för godkännandeCE
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]16 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialGasketed EPDM

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Volym7687.885 Liter