Undercentraler, DSP MOD@, Värme regulatornamn: ECL 310
200B0007
DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0007
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsdimension fjärrvärme | DN65 |
| Anslutningsdimension värme | DN80 |
| Anslutningsdimension värme | Fläns |
| Anslutningsriktning | Topp |
| Anslutningsriktning primär | Top |
| Anslutningstyp fjärrvärme | Fläns |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| Bredd utan kapsling [mm] | 2446 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 12 bar |
| Djup utan kapsling [mm] | 915 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 11.60 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 17.50 m³/h |
| Givartyp för värmemätare | dykrör 6mm |
| Godkännande | CE |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1640 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | PU-skumgummi |
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Kapslingsmaterial | Utan |
| Konstruktion | stående |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400 |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSP MOD@ |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN65 |
| Rördimension värme | DN80 |
| Stand. för godkännande | CE |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 16 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 16 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 7904.836 Liter |