Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Undercentraler, DSP MOD@, Värme regulatornamn: ECL 310

200B0004

DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension fjärrvärme2"
Anslutningsdimension värmeDN65
Anslutningsdimension värmeFläns
AnslutningsriktningTopp
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmeGänga
Application typeIndirect Heating
BeskrivningDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Bredd utan kapsling [mm]2089 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
Djup utan kapsling [mm]860 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]6.28 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]9.42 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör 6mm
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]1640 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialUtan
Konstruktionstående
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSP MOD@
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN50
Rördimension värmeDN65
Stand. för godkännandeCE
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]16 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Volym5038.768 Liter