Undercentraler, DSP 1 MAXI CEE, Värme regulatornamn: ECL 310
861L1745
DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
861L1745
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 33,7 mm |
| Anslutningsdimension värme | DN32 |
| Anslutningsdimension värme | Gänga |
| Anslutningsriktning | Right or left |
| Anslutningsriktning primär | Top |
| Anslutningstyp fjärrvärme | svetsad |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 1 |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE |
| Bredd med kapsling [mm] | 750 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 750 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.51 bar |
| Delta P sekundär [bar] [Max] | 0.19 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 12 bar |
| Djup med kapsling [mm] | 1150 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 1150 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 6.20 m³/h |
| Givartyp för värmemätare | dykrör 6mm |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 1670 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1670 mm |
| Kabelisoleringsmaterial | PU hård skumisoleriong |
| Kapslingsalternativ | Ja |
| Kapslingsmaterial | Metallplåt |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket, djup [mm] | 800 mm |
| Paket, höjd [mm] | 1900 mm |
| PED-kategori | I |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSP 1 MAXI CEE |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN25 |
| Rördimension värme | DN32 |
| Stand. för godkännande | CE-märkning |
| Substation version | 01 LT S035 CEE |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 100 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 16 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 3 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1 Kilogram |
| Nettovikt | 1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162745915 |