Danfoss logo
Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Undercentraler, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Värme regulatornamn: ECL 310

144G5940

DSA 1F-1 WALL

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeDN25
Anslutningsdimension värmeDN25
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningPrimary - Right or left, Secondary - Top
Anslutningsriktning primärVänster/höger
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeIndirect Heating
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningDSA 1F-1 WALL
Bredd med kapsling [mm]650 mm
Bredd utan kapsling [mm]650 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenNej
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
Djup med kapsling [mm]650 mm
Djup utan kapsling [mm]650 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]0.49 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]1.32 m³/h
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]1200 mm
Höjd utan kapsling [mm]1200 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]30.0 kW
KapslingsalternativJa
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL ST
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA1 WALL
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN25
Rördimension värmeDN20
Substation version1F-1 + ST
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB37L-10
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypAlpha 2L 25-60
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialKoppar
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt40 Kilogram
Volym272.237 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162743133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm