Danfoss logo
DSA HOME

Undercentraler, DSA1 HOME, 1F-3 + ST, 25 kW, Värme regulatornamn: ECL 310

146B8012

DSA HOME 1F-3 + ST

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeG3/4"
Anslutningsdimension värmeG3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningUpp
Anslutningsriktning primärVänster/höger
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal hushåll [Max]4
Antal hushåll [Min]1
Antal värmekretsar1
Application typeIndirect Heating
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningDSA HOME 1F-3 + ST
Bredd med kapsling [mm]510 mm
Bredd utan kapsling [mm]500 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenNej
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]11.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]350 mm
Djup utan kapsling [mm]350 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]4.00 m³/h
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]810 mm
Höjd utan kapsling [mm]810 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialPU-skumgummi + EPP
Kapacitet [ kW ]25.0 kW
KapslingsalternativJa
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionDSA HOME 1F-3
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]14 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]800 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA1 HOME
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension värmeDN20
Substation version1F-3 + ST
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]14 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]10 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB06L-1-16
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 AUTO 15-70
Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering1.4404
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt40 Kilogram
Volym136.62 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162739532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm