Undercentraler, DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Värme regulatornamn: ECL 310
146B8011
DSA HOME 1F-2
146B8011
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | G3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Upp |
| Anslutningsriktning primär | Vänster/höger |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Antal hushåll [Max] | 4 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Antal värmekretsar | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | DSA HOME 1F-2 |
| Bredd med kapsling [mm] | 510 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 500 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Nej |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 11.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup med kapsling [mm] | 350 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 350 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 4.00 m³/h |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 810 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 810 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | PU-skumgummi + EPP |
| Kapacitet [ kW ] | 25.0 kW |
| Kapslingsalternativ | Ja |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | DSA HOME 1F-2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 14 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket, djup [mm] | 800 mm |
| Paket, höjd [mm] | 800 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSA1 HOME |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN20 |
| Rördimension värme | DN20 |
| Substation version | 1F-2 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 130 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 14 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 10 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06L-1-16 |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 AUTO 15-70 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 60 Kilogram |
| Nettovikt | 40 Kilogram |
| Volym | 136.224 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |