Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Undercentraler, DSA 1 MINI, 90 kW

861L0441

BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar INAIL

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension värmeRp1 1/2"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningBIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar INAIL
Bredd med kapsling [mm]680 mm
Bredd utan kapsling [mm]680 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.54 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.29 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]20 bar
DifferenstrycksregulatorAVQM
Djup med kapsling [mm]482 mm
Djup utan kapsling [mm]482 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]4.31 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]856 mm
Höjd utan kapsling [mm]856 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]90.0 kW
KapslingsmaterialEPP
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-ES035IT
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA 1 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN25
Rördimension värmeDN32
Strömstyrka [A] [Max]2.0 A
Substation versionBiomass, HT_EM_IT
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12H-1-80
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt80 Kilogram
Nettovikt60 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym288.044 Liter
EAN/UPC5715162901472